??
CAD model selection
K1462.11024
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1462 - Locating bushes with collar, stainless steel for ball lock pins
Bill of material
K1462.11024
BESTKIPP
Order No.
K1462.11024
MATERIAL
Material
Stainless steel
D
diameter
10 mm
D1
diameter
34 mm
D2
diameter
13 mm
D3
diameter
34 mm
D4
diameter
25 mm
H
height
25 mm
H1
height
5 mm
H2
height
10 mm
H3
height
5 mm
M
thread
M24 mm
SW
width across flats
10 mm
T
depth
5 mm
T1
depth
5 mm
GEW
Approx. weight
0.0250 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245471195
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions